137-6876: BAUGR. STEUERUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-6876: BAUGR. STEUERUNG

    Ersatzteilnummer: 137-6876
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglersteuerung

    Beschreibung:

    • Bei Steuerungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 419,1
    • Höhe ("): 7,5
    • Höhe (mm): 190,5
    • Länge ("): 17,8
    • Länge (mm): 452,12
    engine - generator set
    G3412C

    engine - industrial
    G3408 G3408C G3412