137-6995: BAUGR. SCHALLDÄMPFER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-6995: BAUGR. SCHALLDÄMPFER

    Ersatzteilnummer: 137-6995
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schalldämpfer

    Beschreibung:

    • Schalldämpfer reduzieren den Lärm, der aus dem Auspuff eines Verbrennungsmotors kommt.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 254
    • Höhe (mm): 731,52
    • Länge (mm): 695,96
    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    938G