137-8843: ZAHNKRANZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-8843: ZAHNKRANZ

    Ersatzteilnummer: 137-8843
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnkranz

    Beschreibung:
    Es handelt sich um ein Zahnrad zur Verwendung in Planetengetriebesätzen von Seitenantrieben.


    Merkmale:
    Die Seitenantriebsräder von Cat® maximieren die Systemleistung und die durchschnittliche Nutzungsdauer. Sie verfügen über eine bestimmte Metallurgie, wurden wärmebehandelt und weisen ein bestimmtes Zahnprofil und eine bestimmte Oberflächenbearbeitung auf, welche die Nutzungsdauer der Gegenräder erhöht und sicherstellt, dass die Seitenantriebe maximale Leistung erbringen.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 170
    • Durchmesser (mm): 0, 638, 47,6
    com
    836G, 836H, 836K

    wts
    631K, 637K

    wtt
    834G, 834K, 834H

    lhd
    R3000H

    uat
    AD60, AD55, AD55B

    wheel loaders
    988KXE, 988H, 988KLRC, 988K, 986K

    wtl
    986H, 988 XE 988G, 986K, 988K XE 988K, 988H