137-8888: KRÜMMER A-R
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    137-8888: KRÜMMER A-R

    Ersatzteilnummer: 137-8888
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 406,4
    • Höhe (mm): 234,95
    • Länge (mm): 2235,20
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.