138-0007: GET-SICHERUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-0007: GET-SICHERUNG

    Ersatzteilnummer: 138-0007
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Für Schnellwechsel-Verschleißplattensystem der Serie 50

    Dank unserer patentierten Ganzmetall-Flexsicherung mit Steckvorrichtung ist die Verschleißplatte auch wirklich sicher befestigt. Einmal montiert, bleibt die Platte an Ort und Stelle. Diese Sicherungsstecker werden tief in der Platte positioniert, um so wenig wie möglich zu stören, und bieten das meistmögliche Verschleißmaterial. Dank unserer patentierten Ganzmetall-Flexsicherung mit Steckvorrichtung ist die Verschleißplatte auch wirklich sicher befestigt. Einmal montiert, bleibt die Platte an Ort und Stelle. Diese Sicherungsstecker werden tief in der Platte positioniert, um so wenig wie möglich zu stören, und bieten das meistmögliche Verschleißmaterial.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Schnellwechsel-Verschleißplattensystem Serie 50
    wtl
    994H, 994K, 990 II 990, 994, 988G, 994D, 990H