138-0022: ABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-0022: ABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 138-0022
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Baureihe 20

    Das eingelassene Wellenprofil der Cat-Verschleißblöcke überträgt die Verschleißkräfte auf das Material und verhindert den schädlichen Nutenverschleiß, der bei herkömmlichen Verschleißplatten mit in Materialflussrichtung verlaufenden Nuten üblich ist. Zudem verlängert das dickere Profil der Blöcke die Lebensdauer selbst bei extremsten Anwendungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Baureihe: Baureihe 20
    • Breite (mm): 200
    • Länge (mm): 225
    • Stärke (mm): 35
    exc
    374F L 365B II 352F XE VG 349F LXE 349D2 L 374D L 349F L 352F, 365C 349D2

    underground mining loaders
    R1600H, R1300G, R2900G, R1700G

    off highway trucks
    793D

    lhd
    R1300G, R1700G

    oht
    775G, 770, 793F

    wheel loaders
    962M, 972K, 966M, 988KLRC, 950K, 988KXE, 988K, 950M, 986K, 966K, 972M, 988G, 986H, 988H, 972MXE, 966MXE

    wktl


    track excavators
    349D2L, 349FL, 352F2VG, 374FL

    wtl
    938K 950K, 972M XE 924K 962K, 972M, 972K, 966M XE 966M, 930K 988K, 962M, 986K, 966K, 988 XE 988K XE 966K XE