138-0032: Verschleißplatte für Schnellwechsel-Verschleißplattensystem
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-0032: Verschleißplatte für Schnellwechsel-Verschleißplattensystem

    Ersatzteilnummer: 138-0032
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Serie 30

    Das eingelassene Wellenprofil der Cat-Verschleißblöcke überträgt die Verschleißkräfte auf das Material und verhindert den schädlichen Nutenverschleiß, der bei herkömmlichen Verschleißplatten mit in Materialflussrichtung verlaufenden Nuten üblich ist. Zudem verlängert das dickere Profil der Blöcke die Lebensdauer selbst bei extremsten Anwendungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Baureihe: Serie 30
    wheel-type loader
    992K, 980K, 980M, 988K, 988G, 993K, 980H, 994H, 980G, 988K XE 988 XE 980G II

    work tool