138-0033: VERSCHLEISS-ABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-0033: VERSCHLEISS-ABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 138-0033
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HD-Serie 30

    Das eingelassene Wellenprofil der Cat-Verschleißblöcke überträgt die Verschleißkräfte auf das Material und verhindert den schädlichen Nutenverschleiß, der bei herkömmlichen Verschleißplatten mit in Materialflussrichtung verlaufenden Nuten üblich ist. Zudem verlängert das dickere Profil der Blöcke die Lebensdauer selbst bei extremsten Anwendungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Baureihe: HD-Serie 30
    • Breite (mm): 200
    • Länge (mm): 275
    • Stärke (mm): 60
    wktl


    wtl
    990 II 990K, 990H, 988G, 988K, 992G