138-0042: Verschleißplatte für Schnellwechsel-Verschleißplattensystem
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-0042: Verschleißplatte für Schnellwechsel-Verschleißplattensystem

    Ersatzteilnummer: 138-0042
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Serie 40

    Das eingelassene Wellenprofil der Cat-Verschleißblöcke überträgt die Verschleißkräfte auf das Material und verhindert den schädlichen Nutenverschleiß, der bei herkömmlichen Verschleißplatten mit in Materialflussrichtung verlaufenden Nuten üblich ist. Zudem verlängert das dickere Profil der Blöcke die Lebensdauer selbst bei extremsten Anwendungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Baureihe: Serie 40
    • Breite (mm): 200
    • Länge (mm): 275
    • Stärke (mm): 60
    wheel-type loader
    990H, 990 II 988G, 990