138-0053: Verschleißplatte für Schnellwechsel-Verschleißplattensystem
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-0053: Verschleißplatte für Schnellwechsel-Verschleißplattensystem

    Ersatzteilnummer: 138-0053
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    HD-Serie 50

    Das eingelassene Wellenprofil der Cat-Verschleißblöcke überträgt die Verschleißkräfte auf das Material und verhindert den schädlichen Nutenverschleiß, der bei herkömmlichen Verschleißplatten mit in Materialflussrichtung verlaufenden Nuten üblich ist. Zudem verlängert das dickere Profil der Blöcke die Lebensdauer selbst bei extremsten Anwendungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Baureihe: HD-Serie 50
    wheel-type loader
    988H, 988G, 988K, 988 XE 988K XE

    wheel loaders
    988KLRC