138-0100: BOLZEN SCHNEIDWERKZEUG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-0100: BOLZEN SCHNEIDWERKZEUG

    Ersatzteilnummer: 138-0100
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    Sicherungsbolzen


    Merkmale:
    Der Bolzen ist an beiden Enden gefast und mit Nuten versehen.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Schaufellöffel der Serie 5230.
    Ersatzteilnummern der Sicherungsbolzenbaugruppe: 140-6889, 220-8882.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 1,5
    • Durchmesser (mm): 38
    • Länge ("): 7,99
    • Länge (mm): 203
    excavator
    5230B, 5230