138-0672: SCHNEIDMESSER LINKS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-0672: SCHNEIDMESSER LINKS

    Ersatzteilnummer: 138-0672
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Linke Schneidkante mit HMB


    Merkmale:
    Das Unterschraubmesser ist mit einer Hartmetallbeschichtung versehen, um die Lebensdauer zu erhöhen.


    Empfohlene Anwendung:
    Schneidgruppen bei bestimmten Ladern der Serien 950 und 962.

    • Breite (mm): 30
    • Höhe ("): 14,17
    • Höhe (mm): 360
    • Länge ("): 50,51
    • Länge (mm): 1283
    • Maschine: Lader
    wheel loaders
    962G, 950G