138-2887: SATZ PLEUELLAGER UND STANGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-2887: SATZ PLEUELLAGER UND STANGE

    Ersatzteilnummer: 138-2887
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stangen- und Lagersatz für Luftkompressor

    Beschreibung:
    •  Dieser Satz umfasst Stangenbaugruppe und Lagersatz zur Reparatur eines Luftkompressors.

    Merkmale:
    •  Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 66
    • Höhe (mm): 66
    • Länge (mm): 154,9
    wheel tractor-scraper
    623F, 623E, 627E, 621E, 615C, 611, 627F, 615C II 621F

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406B 3406E 3176 3306C 3406C C-12 3306B 3306 3176B C-10

    motor grader
    14H NA 14G, 16G, 16H NA

    engine - machine
    3304

    wheel-type loader
    980F II 980C, 966G, 966F II 980F, 966F, 966E, 970F, 972G, 966D

    wheel dozer
    814B, 824C

    engine - industrial
    3406B 3512B 3406C 3508B 3508 3516B 3516 3304B 3512 3176C 3196 3306B

    engine - truck
    3406B 3406E 3176 3306C 3406C C-12 3306B 3306 3176B C-10

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 816B, 815B