138-3069: DICHTUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-3069: DICHTUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 138-3069
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtungssatz für die hintere Struktur

    Beschreibung:

    • Enthält Dichtungen, Abdichtungen und biegbare Sperren zum Wiedereinbau der hinteren Abdeckung. Nicht enthalten ist die Ölwannendichtung.

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,9
    • Länge ("): 12
    exc
    330, 330 L 330B L

    adt
    D300D, D300E

    meng
    3304B 3306B

    ttt
    D5H, D5H XL

    whex
    W330B

    ieng
    3306 3306B D333C

    teng
    3306B 3306 1673C

    mg
    14H NA 12H ES 160H NA 160H ES 12H NA 140H NA 163H NA 160H, 140H ES

    epg
    3304B 3306B