138-4139: BAUGR. AKTUATOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-4139: BAUGR. AKTUATOR

    Ersatzteilnummer: 138-4139
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Aktuator

    Beschreibung:

    • Aktuatoren bewegen oder steuern einen Mechanismus oder ein System

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 369,57
    • Höhe (mm): 529,59
    • Länge (mm): 547,37
    meng
    3616 3608 3606 3612