138-6450: BOLZEN G.E.T.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-6450: BOLZEN G.E.T.

    Ersatzteilnummer: 138-6450
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    HD-Sicherungsbolzen


    Merkmale:
    Der Bolzen ist an beiden Enden gefast und mit Nuten versehen.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Aufreißer der Baureihe R450 auf Raupen der Baureihe D8 und D9
    Für die Verwendung mit HD-Spannring der Ersatzteilnummer 107-8559 geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 1
    • Länge ("): 4,92
    excavator
    375, 375 L