138-6471: Segmentkantenschutz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-6471: Segmentkantenschutz

    Ersatzteilnummer: 138-6471
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Segmentkantenschutz

    Beschreibung:
    Sie sind ideal geeignet, um bereits gelöstes Material mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb zu bewegen.

    Merkmale:
    Cat®-Segmente sorgen für mehr Verschleißmaterial auf Schnittkanten, erhöhen die Lebensdauer und reduzieren den Investitionsaufwand in Einzelteile. Umkehrbare Segmente sorgen für mehr Verschleißmaterial auf Schnittkanten, wodurch weniger Einzelteile nötig sind. Die einzelnen Segmente haben jeweils ein separates Zentrum sowie separate linke und rechte Profile, um Spatengrundkanten zu schützen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge ("): 12,7
    • Stärke ("): 1,37
    wheel-type loader
    980G