138-6508: BOLZEN G.E.T.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-6508: BOLZEN G.E.T.

    Ersatzteilnummer: 138-6508
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzen

    Beschreibung:
    HD-Sicherungsbolzen


    Merkmale:
    Der Bolzen ist an beiden Enden gefast und mit Nuten versehen.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Aufreißer der Serie R500 auf Raupen der Serie D9, D10 und D11.
    Für die Verwendung mit Sicherungsringbaugruppe 113-4709 geeignet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 1,26
    • Durchmesser (mm): 32
    • Länge ("): 5,59
    • Länge (mm): 142
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.