138-6529: Kantenschutz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-6529: Kantenschutz

    Ersatzteilnummer: 138-6529
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gerade

    Bestücken Sie Ihre Schaufeln an den benötigten Positionen mit Verschleißschutz und Abstützung. Der Kantenschutz umhüllt die unteren äußeren Schaufelkanten und bietet zusätzliche Haltbarkeit für mehr Produktivität. Der anschweißbare Kantenschutz von Cat ist auf der Innenseite speziell verstärkt, um Schäden an der Schaufelstruktur und an Schweißnähten zu vermeiden. Sie sind in gerader und geschwungener Ausführung sowie in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich, damit sie optimal an die Schaufel passen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6
    • Lippenhöhe ("): 1,6
    • Länge ("): 8
    • Verschleißkappenform: Gerade
    wheel-type loader
    990K, 988K, 988 XE 988K XE 992G, 990H

    work tool


    excavator
    352F, 374F L 336D2 L XE 352F-VG 336E L 374F 345C, 336D2 L 365C 325D L 352F XE VG 349E L 365B II 336D L 349E L VG 349D2 L 349F L 374D L 390F

    track excavators
    336-07