138-6551: Kantenschutz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-6551: Kantenschutz

    Ersatzteilnummer: 138-6551
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gekrümmt

    Bestücken Sie Ihre Schaufeln an den benötigten Positionen mit Verschleißschutz und Abstützung. Der Kantenschutz umhüllt die unteren äußeren Schaufelkanten und bietet zusätzliche Haltbarkeit für mehr Produktivität. Der anschweißbare Kantenschutz von Cat ist auf der Innenseite speziell verstärkt, um Schäden an der Schaufelstruktur und an Schweißnähten zu vermeiden. Sie sind in gerader und geschwungener Ausführung sowie in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich, damit sie optimal an die Schaufel passen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6
    • Lippenhöhe ("): 1,6
    • Länge ("): 8
    • Verschleißkappenform: Gekrümmt
    wheel-type loader
    988K, 988K XE 992G, 990H, 990K, 988 XE

    work tool


    excavator
    349E L 374D L 352F XE VG 336D L 326D2, 349E L VG 352F-VG 349F LXE 326D2 L 374F L 336D2 L 336D2, 336 336D2 XE 349D2 L 349F L 329D2 L 336D2 L XE 390F 336E L 345C

    track excavators
    336-07