138-6554: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-6554: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 138-6554
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J550 Mittlerer Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Mittige Zahnhalter der Serie J550 für 50-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J550
    wktl


    wtl
    988F, 988K, 988G, 988F II 988H, 988B