138-6555: ADAPTER RECHTS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-6555: ADAPTER RECHTS

    Ersatzteilnummer: 138-6555
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J550 Rechter Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Rechter Zahnhalter der Serie J550 für 50-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: J550
    wktl


    wtl
    988K, 988B, 988F, 988H, 988F II 988G