138-6744: REPARATURSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-6744: REPARATURSATZ

    Ersatzteilnummer: 138-6744
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpen-Reparatursatz

    Beschreibung:

    • Dieser Bausatz enthält alle nötigen Teile zur Reparatur einer Wasserpumpe

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3,18
    • Länge ("): 7,99
    track-type tractor
    D8R II D8R

    wheel tractor-scraper
    657E, 623G, 627G, 621G, 651E

    wheel-type loader
    980G II 980G

    excavator
    5080, 245D, 375, 375 L

    articulated dump truck
    735, 740

    earthmoving compactor
    836

    engine - truck
    3406E