138-7198: BAUGR. WELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-7198: BAUGR. WELLE

    Ersatzteilnummer: 138-7198
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelwelle

    Beschreibung:

    • Bei Wellen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 21,59
    • Höhe ("): 0,85
    • Höhe (mm): 21,59
    • Länge ("): 28,4
    • Länge (mm): 721,36
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    160K, 140G, 140K, 140M, 12K, 120K 2 120H, 120K, 135H, 12M, 140K 2

    forest products
    584HD, 322C, 584, 573, 570B, 580B

    wheel-type loader
    950H, 962G II 938G II 950G II 962H, 966F, 966D, 966F II 966E

    wheel-type skidder
    535C, 525C, 545C

    engine - industrial
    3126B C7 SPP101

    engine - truck
    3126E C7 3126 3126B

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D, AP-755, BG-260D

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H, IT62G II

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    963C, 953C

    petroleum products
    C7 3126B

    excavator
    325C, 324D, 329D L 325D, 325D L 322C FM 324D L M325D L MH 322C, 328D LCR M325D MH 324D FM 325D FM LL

    earthmoving compactor
    815B