138-8402: ENDSTÄNDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-8402: ENDSTÄNDER

    Ersatzteilnummer: 138-8402
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelstand

    Beschreibung:

    • Bei Ständern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,65
    • Länge ("): 4
    7 to 9 liter
    3126B

    marine products
    3126B C7

    pipelayer
    561N

    motor grader
    135H, 140M, 140G, 140K, 12K, 120K, 120H, 12M, 160K, 120K 2 140K 2

    forest products
    322C, 570B, 584HD, 584, 573, 580B

    wheel-type loader
    950H, 966D, 938G II 966F II 966E, 962G II 950G II 962H, 966F

    engine - industrial
    3126B C7 SPP101

    track excavators
    324D, 324DL

    engine - truck
    3126E 3126B C7 3126

    asphalt paver
    AP-755, AP-1055D, BG-2455D, AP-1000D, BG-260D

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II

    track-type tractor
    D5N D6N

    wheeled excavator
    M325C MH

    petroleum products
    C7 3126B

    track-type loader
    953C, 963C

    excavator
    325D FM LL 325C, 324D L 329D L 328D LCR 325D MH 325D L 324D LN 325C FM 322C FM 329D, M325D L MH 324D, 325D, 325C L 322C, 324D FM LL 329D LN 324D FM M325D MH 325D FM 326D L

    wheel loaders
    962H, IT62H, IT38G, 938GII, 950G

    earthmoving compactor
    815B

    combine
    460, 465, 470