138-8403: STANDSEITE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-8403: STANDSEITE

    Ersatzteilnummer: 138-8403
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelstand

    Beschreibung:

    • Bei Ständern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,12
    • Höhe (mm): 71,12
    • Länge (mm): 91,44
    comb
    460, 470, 465

    com
    815B

    whex
    M325C MH

    cold
    PM-102

    fp
    584, 584HD, 570B, 580B, 322C, 573

    teng
    C7 3126 3126B 3126E

    it
    IT38G II IT62H, IT62G II

    ttl
    953C, 963C

    pipe
    561N

    ap
    BG-260D, AP-1055D, BG-2455D, AP-1000D, AP-755

    wtl
    938G II 950G II 966D, 950H, 962G II 966F II 966F, 962H, 966E

    exc
    325D, 324D L 329D, 325C L 322C, 325D L 322C FM 325C, 329D L 328D LCR 324D, 329D LN 325D FM 326D L 325D MH 324D LN M325D L MH 324D FM 325C FM M325D MH 325D FM LL 324D FM LL

    meng
    C7 3126B

    petr
    C7 3126B

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    C7 3126B SPP101

    mg
    160K, 120H, 120K 2 140K 2 140M, 12M, 120K, 12K, 140G, 135H, 140K

    mh
    M325D MH M325D L MH

    epg
    3126B