138-8506: KOLBENBOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-8506: KOLBENBOLZEN

    Ersatzteilnummer: 138-8506
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Bei Bolzen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 102,87
    • Höhe (mm): 87,12
    • Länge (mm): 209,3
    meng
    3512 3516 G3512E 3508

    3500
    G3512 G3508 G3520 G3516C

    ieng
    G3512B G3516 G3520J G3508B 3508 G3516C G3508 G3512 3512 3516 G3516B G3516E G3508J PMG3516 G3516J G3520B G3512E

    off highway trucks
    785, 776B

    epg
    G3516B G3520C 3512 G3516 G3512 3516 G3508 PMG3516