138-8863: BUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-8863: BUCHSE

    Ersatzteilnummer: 138-8863
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hülse

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Bei einigen Lagerbaugruppen kommen lose Innenhülsen zum Einsatz, die separat erhältlich sind. Diese Hülsen umschließen in der Regel eine Schraubverbindung.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Anwendungen:
    Hülsen sind ein Bestandteil zahlreicher Isolierlagertypen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 2,17
    • Befestigungsart: Hülse
    • Hülsenlänge ("): 3,58
    • Innendurchmesser ("): 1,65
    underground articulated truck
    AD22, AD45B, AD30

    wheel-type loader
    988H, 986K, 986H

    track-type loader
    973C

    wheel dozer
    824K, 834H

    forest products
    TK722, TK752, 1290T, TK741, TK721, TK732, 1190, TK711, TK751, 1190T

    off highway trucks
    772GOEM

    wheel loaders
    988H, 988G, 986K

    wheel dozers
    824K, 834G

    compactors
    826K, 825K

    earthmoving compactor
    836G, 836H

    off-highway truck
    772G OEM 770G, 772G, 770G OEM