138-9057: Ventil
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-9057: Ventil

    Ersatzteilnummer: 138-9057
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Druckbegrenzungsventil für Luftkompressor

    Beschreibung:
    • Bei Druckbegrenzungsventilen handelt es sich um wichtige Komponenten von Luftkompressoren, welche die Luft an verschiedene Bereiche des Motors verteilen.

    Merkmale:
    • Cat®-Teile werden nach exakten Vorgaben hergestellt und auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltauswirkungen und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe (mm): 12,7
    • Länge (mm): 96,5
    7 to 9 liter
    C9.3

    cold planer
    PM313, PM820, PM620, PM622, PM312, PM310, PM825 PM822

    wheel tractor-scraper
    611, 627E, 621E, 623E, 623F, 627F, 615C II 621F, 615C

    generator
    SR4

    transmission
    CX31 DB

    engine - generator set
    3406B

    motor grader
    14M, 16H NA 14H NA 16G

    wheel-type loader
    966G, 980C, 972G, 966D, 966F II 966F, 980F II 980F, 966E

    wheel dozer
    814B

    petroleum products
    CX31-C11I CX31-C13I CX31-C9I CX38-P892 C11 TH35-E81 TH31-C9I 2016 3512E TH35-C15I CX35-P800 C13 C18 CX38-P800 TH31-E61 CX31-P600 CX35-C18I TH35-C13I C15 TH35-C11I CX31-C15I TH48-E80 CX31-C18I

    engine - industrial
    3406B C11 C15 C18 C9.3 C13 3406C 3196 C9.3B SPF743 3176C

    engine - truck
    C9 3406B 3406E 3306C C13 3406C C15 C7 C-10 3306 3306B C-12 C11 3116