138-9381: ZWISCHENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-9381: ZWISCHENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 138-9381
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderblockzwischenplatte

    Beschreibung:

    • Bei Zwischenplatten handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderblöcken, die den Hauptteil des Motors darstellen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 344,17
    • Höhe (mm): 19,05
    • Länge (mm): 1106,17
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.