138-9739: ABSTREIFERSTANGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    138-9739: ABSTREIFERSTANGE

    Ersatzteilnummer: 138-9739
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ REG

    Dieser verhindert das Eindringen externer Verunreinigungen in das System, wird jedoch in weniger schwierigen Umgebungen eingesetzt. Für Hydraulikanwendungen mit leichterer Belastung eignet er sich besser als Einpressabstreifringe.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite – A (+/- 0,508 mm) (mm): 6,37
    • Dichtringform: Typ REG
    • Grunddicke – C ( +/-0,254 mm) (mm): 114,30
    • Innendurchmesser (mm): 101,55
    oht
    769D, 772G OEM 771D, 770G, 772G, 770G OEM