139-0246: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-0246: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 139-0246
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Dreisteg, HD, Mitte eingestanzt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • HD-Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit.
    • Bei Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.


    Empfohlene Anwendung:

    • Bei HD-Dreistegbodenplatten haben Platte und Steg eine höhere Stärke als Standard-Dreistegbodenplatten für mehr Festigkeit in Anwendungen mit höherer Stoßbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Dreisteg, Heavy Duty, Mitte eingestanzt
    • Bodenplattenbreite (mm): 850
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße (mm): M22
    exc
    336D LN 330D L 336D L 330D MH 330B L 330D, 330C FM 330C L 336E, 330D LN 336F

    track excavators
    336DL, 336DOEM, 330DL