139-2016: BAUGR. SCHUTZ RÜCKSEITE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-2016: BAUGR. SCHUTZ RÜCKSEITE

    Ersatzteilnummer: 139-2016
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Oberer Laufrollenrahmenschutz (hinten)

    Beschreibung:

    • Obere Laufrollenrahmenschützer werden um das Leitrad herum eingesetzt, damit weniger Material durch die Kettenglieder und durch die Rollen gelangt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 82
    • Länge (mm): 455
    • Unterwagenbreite (mm): 400
    track-type tractor
    D11T, D11R