139-2383: PUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-2383: PUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 139-2383
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Flügelzellen-Konstantpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 215,9
    • Höhe ("): 7,5
    • Höhe (mm): 190,5
    • Länge ("): 18
    • Länge (mm): 457,2
    wheel-type loader
    980G