139-2821: STEUERUNGSGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-2821: STEUERUNGSGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 139-2821
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglersteuerung

    Beschreibung:

    • Bei Steuerungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 403,86
    • Höhe (mm): 81,28
    • Länge (mm): 414,02
    meng
    3616 3606 3612