139-3287: BAUGR. MOTOR 3408
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-3287: BAUGR. MOTOR 3408

    Ersatzteilnummer: 139-3287
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1574,80
    • Höhe ("): 47
    • Höhe (mm): 1193,80
    • Länge ("): 68
    • Länge (mm): 1727,20
    track-type tractor
    D9R, D9N