139-3314: PEUEL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-3314: PEUEL A

    Ersatzteilnummer: 139-3314
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikstange mit Augenlager

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikstange verbindet einen Hydraulikzylinder mit der Maschinenkomponente, welche die Arbeit verrichtet.


    Merkmale:
    Die meisten Cat®-Hydraulikstangen sind induktionsgehärtet und verchromt und erhalten dadurch eine bessere Kratz- und Beulenfestigkeit. Zudem verfügen die meisten Cat®-Hydraulikstangen über ein reibungsgeschweißtes Augengelenk für maximale Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderstangen wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT38H, IT38G II

    wheel-type loader
    938G, 938H, 938G II

    forest products
    533, HA770, TK380, HA771, TK370, HA870, HA871, TK381, 543, TK371