139-3550: DICHTUNG-REGLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-3550: DICHTUNG-REGLER

    Ersatzteilnummer: 139-3550
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gehäuseregler-Dichtung

    Beschreibung:

    • Mit Flachdichtungen werden zwei Kontaktflächen abgedichtet

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,59
    • Länge ("): 12
    cold planers
    PM-200, PM-201

    marine products
    3406C 3412 3406B

    wheel tractor-scraper
    621E, 621G, 657G, 627E, 623E, 623F

    engine - generator set
    3406C

    underground articulated truck
    AD45B, AD55

    track excavators
    385C, 365CLOEM, 365CL

    expanded mining products
    MD6290

    articulated trucks
    D400E, 735, D400EII, 740OEM, 735OEM

    off-highway truck
    770G, 770G OEM

    underground articulated trucks
    AD55

    track-type tractor
    D9T, D8T, D8R

    petroleum products
    CX35-P800

    stabilizers/reclaimers
    SS-250B

    wheel tractor scrapers
    627G, 657G, 623G

    motor grader
    16G, 24M

    wheel-type loader
    988H, 980G, 988K, 980C, 980H, 986H

    engine - industrial
    3408 C18 C15 3406C 3406B G3406 3408B 3406

    compactors
    825C

    motor graders
    24M

    articulated dump truck
    735B, D400E II 740, 745 D350E II D350E, 745C, 735 OEM 740C

    engine - truck
    3406B C15 C-15 C-18 3408B 3406E 3406C C16 C-16 3408

    challenger
    MTC745, MTC735, MT745, MT735, MT765, MTC765, MT755, MTC755

    pipelayers
    578, PL83, 583T

    15 to 18 liter
    3406E G3406 3406C C-15 C15

    road reclaimer
    RM-500, RR-250B

    wheel dozer
    834K, 834H, 824H

    excavator
    374F L 374D L 385C FS 365C 385C L 365C L 390D, 385C, 375, 365C L MH 375 L 385C L MH 390D L

    wheel loaders
    980G, 980F

    wheel dozers
    824C

    earthmoving compactor
    826H, 826C, 836H, 825H