139-3584: ZAHNKRANZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-3584: ZAHNKRANZ

    Ersatzteilnummer: 139-3584
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnkranz

    Beschreibung:
    Es handelt sich um ein Zahnrad zur Verwendung in Planetengetriebesätzen von Seitenantrieben.


    Merkmale:
    Die Seitenantriebsräder von Cat® maximieren die Systemleistung und die durchschnittliche Nutzungsdauer. Sie verfügen über eine bestimmte Metallurgie, wurden wärmebehandelt und weisen ein bestimmtes Zahnprofil und eine bestimmte Oberflächenbearbeitung auf, welche die Nutzungsdauer der Gegenräder erhöht und sicherstellt, dass die Seitenantriebe maximale Leistung erbringen.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 12,8
    wheel-type loader
    924G, 924GZ, 924H, 924K 926M 924HZ