139-3922: MOTOR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-3922: MOTOR A

    Ersatzteilnummer: 139-3922
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglermotor

    Beschreibung:

    • Bei Motoren handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,8
    • Länge ("): 11,3
    excavator
    313B