139-5030: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-5030: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 139-5030
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichteter Kettenbolzen

    Beschreibung:

    • Kettenbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.


    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 14,2
    • Länge (mm): 77
    mex
    301.8, 301.5, 301.6