139-5657: KÜHLERGRUPPE KRAFTSTOFF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-5657: KÜHLERGRUPPE KRAFTSTOFF

    Ersatzteilnummer: 139-5657
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffkühler

    Beschreibung:

    • Kraftstoffkühler dienen zur Regelung der Kraftstofftemperatur


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 375,9
    • Höhe (mm): 274,3
    • Länge (mm): 495,3
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.