139-5771: GRUPPE DREHZAHLREGLER L
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-5771: GRUPPE DREHZAHLREGLER L

    Ersatzteilnummer: 139-5771
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlregler

    Beschreibung:

    • Drehzahlregler regeln die Kraftstoffzufuhr von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 237,74
    • Höhe ("): 9,36
    • Höhe (mm): 237,74
    • Länge ("): 12,1
    • Länge (mm): 307,34
    wheel-type loader
    950F II 950F