139-8193: GUMMIKETTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-8193: GUMMIKETTE

    Ersatzteilnummer: 139-8193
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    GD-Gummikette

    Beschreibung:

    • Gummiketten werden von Kettenrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Betriebsfläche für Deltalader, Kompaktkettenlader und Minibagger.

    Merkmale:

    • GD-Ketten sind eine kosteneffektive Alternative für ältere oder weniger gebrauchte Maschinen. Diese kostengünstige Kette ist ein reines Verschleißteil. Alle Cat®-Laufwerke verfügen über eine Laufwerksversicherung und wurden von Caterpillar gefertigt; sie sind gehärtet und qualitätsgeprüft für garantierte Produktivität und Leistung und entsprechen damit den Anforderungen auf Baustellen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenbreite ("): 17,7
    • Bodenplattenbreite (mm): 450
    • Schraubengröße ("): 0,6299
    • Schraubengröße (mm): M16
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.