139-9136: DICHTUNG – WETTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-9136: DICHTUNG – WETTER

    Ersatzteilnummer: 139-9136
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wetterdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Spezielle Form
    • Gesamtbreite (mm): 104
    • Gesamthöhe (mm): 74
    • Gesamthöhe ("): 2,91
    motor grader
    120H, 160H NA 14H, 140H NA 140H, 140H ES 12H, 135H, 160H, 12H NA 12H ES 120H ES 120H NA 163H, 160K, 140K, 143H, 135H NA 16H NA 163H NA 14H NA 16H, 160H ES