139-9173: DICHTUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-9173: DICHTUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 139-9173
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Getriebedichtungssatz – Planetenradgruppe

    Beschreibung:
    Dieser Getriebedichtungssatz enthält alle Flachdichtungen, Dichtringe und O-Ringe, die zur Aufarbeitung der Planetenradgruppe bei einer Getriebeüberholung benötigt werden.

    Merkmale:
    Den Cat®-Getriebedichtungssatz müssen Sie mit nur einer einzigen Ersatzteilnummer bestellen, die alle Komponenten für die Anwendung umfasst. Die aktuellsten Designänderungen sind dabei inbegriffen.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Getriebedichtungssatz
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.