139-9230: SCHNEIDMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    139-9230: SCHNEIDMESSER

    Ersatzteilnummer: 139-9230
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesser

    Beschreibung:
    Schneidmesser (30 mm)


    Merkmale:
    Unterschraubmesser/Mittelteil


    Empfohlene Anwendung:
    Schneidgruppen bei bestimmten Ladern der Serie IT68, 924, 928, 930, 938, 950, 962 und 966.

    • Breite (mm): 30
    • Höhe ("): 14,17
    • Höhe (mm): 360
    • Länge ("): 50,51
    • Länge (mm): 1283
    • Maschine: Lader
    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    wheel-type loader
    950G II 962 962G II 950 GC 950M, 962M, 950G, 962K, 962H, 962G, 950H, 950L, 962L, 950K, 962M Z 950M Z

    work tool