140-0184: SICHERUNGSDICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    140-0184: SICHERUNGSDICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 140-0184
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Stützring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 3,35
    • Material-: Nylon-Kunststoff
    • Materialbeschreibung: Nylon-Kunststoff bietet eine gute Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Ölen und Schmiermitteln. Es werden viele verschiedene Mischungen eingesetzt, einige davon können hohen mechanischen Lasten standhalten und sind bei erhöhten Temperaturen gut einsatzfähig.
    • Querschnittsbreite ("): 0,12
    • Querschnittshöhe ("): 0,29
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.