140-0234: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    140-0234: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 140-0234
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 3,89
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 98,83
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,22
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Stangendurchmesser ("): 3,25
    • Stangendurchmesser (mm): 82,55
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.