140-0580: VENTILFUSS A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    140-0580: VENTILFUSS A

    Ersatzteilnummer: 140-0580
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffförderpumpenbodenventil

    Beschreibung:

    • Bei Bodenventilen handelt es sich um wichtige Bestandteile von Kraftstoffförderpumpen, die Kraftstoff aus dem Tank zum Motor fördern

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 40,64
    • Höhe (mm): 40,64
    • Länge (mm): 182,88
    exc
    330B L 322B L 345B L 345B, 330B LN 325B L 325B LN 322B LN